Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M5467

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 1100 A, AC 600 V, dimensioni 2, aR, IEC, UL, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M5467
EAN
5027590316637
UPC
051712261395
Lunghezza/profondità del prodotto
77 mm
Altezza prodotto
59 mm
Larghezza prodotto
51 mm
Peso prodotto
309.25 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4
UL

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
1100 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
1600000 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
245000
Tensione nominale
700 V (UL), 600 V (IEC)
Perdite di potenza (W)
120 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo K
Dimensione fusibile
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore per Micro BKN/Tipo K

Esporta le caratteristiche del prodotto