Cartuccia fusibile, corsa rapida, 900 A, AC 690 V, 2 x dimensioni 2, 59 x 149 x 69 mm, aR, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M5479
|
| EAN |
5996516016084
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
160 mm
|
| Altezza prodotto |
65 mm
|
| Larghezza prodotto |
92 mm
|
| Peso prodotto |
0.001 g
|
| Conformità |
CE
Conforme a RoHS EAC |
| Certificazione/i |
IEC 60269-4
|
| Valore nominale intensità di corrente |
900 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Tensione nominale |
690 V
|
| Applicazione |
protezione semiconduttori
|
| Dimensione fusibile |
2
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
|