Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M5486

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 2000 A, AC 690 V, 2 x dimensioni 2, 59 x 149 x 69 mm, aR, IEC, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M5486
EAN
5996516016091
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
74 mm
Larghezza prodotto
160 mm
Peso prodotto
0.001 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
2000 A
Classe
Caratteristica aR
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Tensione nominale
690 V

Caratteristiche prodotto

Applicazione
protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
Tipo di fusibile
Estremità piatta

Esporta le caratteristiche del prodotto