Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M5497

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 700 A, AC 1250 V, dimensioni 2, 61 x 77 x 91 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M5497
EAN
5027590457439
UPC
051712261449
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
124 mm
Peso prodotto
818 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
700 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
795000 a 1000 V, 1050000 a 1250 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Pre arc (I2T)
160000
Tensione nominale
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Perdite di potenza (W)
115 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo K
Dimensione fusibile
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore per Micro BKN/90 Tipo K

Esporta le caratteristiche del prodotto