Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M5510

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 500 A, AC 690 V, dimensione 2, 61 x 77 x 51 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo, filettatura US

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M5510
EAN
5027590457606
UPC
051712261500
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
124 mm
Peso prodotto
89.8 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
500 A
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
145000 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
Estremità piatta
G/Indicatore visivo
Dimensione fusibile

Esporta le caratteristiche del prodotto