Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M5568

Eaton Bussmann series Fusibile a corpo squadrato e a corsa rapida, 1250A 600V HS 2GKN/65 AR UC

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M5568
EAN
5027590457767
UPC
051712261692
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
124 mm
Peso prodotto
828.75 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
1250 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
2400000 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
365000
Tensione nominale
1300 V (UL), 1250 V (IEC)
Perdite di potenza (W)
130 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo K
Dimensione fusibile
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore per micro GKN/Tipo K

Esporta le caratteristiche del prodotto