Reimposta
Reimposta
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 400 A, AC 690 V, dimensione 2, 61 x 77 x 135 mm, aR, IEC, UL, centri di fissaggio 90 mm
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M5608
|
| EAN |
5027590457842
|
| UPC |
051712261814
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
286 mm
|
| Altezza prodotto |
66 mm
|
| Larghezza prodotto |
165 mm
|
| Peso prodotto |
318 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Valore nominale intensità di corrente |
400 A
|
| Classe |
Classe aR
|
| Apertura (I2T) |
75000 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
11000
|
| Tensione nominale |
690 V
|
| Perdite di potenza (W) |
65 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
2
|
| Tipo di fusibile |
Stile statunitense
FU/Senza indicatore Terminali di collegamento a bullone |