Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M5612
Codice del modello: FUSE 630A 690V 2FU/90 AR UC

Serie Eaton Bussmann fusibile a corpo quadrato extra-rapido, 690 V, 630 A, Taglia fusibile: 2, Stile statunitese, FU/Senza indicatore, terminale con fissaggio a bullone

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M5612
EAN
5027590457880
UPC
051712261852
Lunghezza/profondità del prodotto
135 mm
Altezza prodotto
59 mm
Larghezza prodotto
59 mm
Peso prodotto
281 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 630A 690V 2FU/90 AR UC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
630 A
Tensione nominale
690 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
275000 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
Stile statunitense
FU/Senza indicatore
Terminale con fissaggio a bullone
Dimensione fusibile

Esporta le caratteristiche del prodotto