Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1000 A, AC 690 V, dimensioni 2, 61 x 77 x 135 mm, aR, IEC, UL, indicatore tipo K, centri 90 mm
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M5666
|
| EAN |
5704057030427
|
| UPC |
051712262057
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
286 mm
|
| Altezza prodotto |
66 mm
|
| Larghezza prodotto |
165 mm
|
| Peso prodotto |
249 g
|
| Conformità |
CE
Conforme a RoHS EAC |
| Certificazione/i |
IEC 60269-4
|
| Codice modello |
FUSE 1000A 690V 2FKE/90 AR UC
|
| Valore nominale intensità di corrente |
1000 A
|
| Tensione nominale |
690 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Classe |
Classe aR
|
| Apertura (I2T) |
1250000 a 660 V
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
Stile statunitense
Indicatore per micro FKE/Tipo K |
| Dimensione fusibile |
2
|