Cartuccia fusibile, extra-rapido, 900 A, AC 1000 V, dimensioni 2, 61 x 77 x 160 mm, aR, IEC, UL
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M5699
|
| EAN |
5027590639057
|
| UPC |
051712262187
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
284 mm
|
| Altezza prodotto |
67 mm
|
| Larghezza prodotto |
175 mm
|
| Peso prodotto |
306 g
|
| Conformità |
CE
Conforme a RoHS EAC |
| Certificazione/i |
IEC 60269-4
|
| Valore nominale intensità di corrente |
900 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
360000
|
| Tensione nominale |
1000 V
|
| Perdite di potenza (W) |
135 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
2
|
| Tipo di fusibile |
Stile statunitense
FU/115 senza indicatore |