Cartuccia fusibile, extra-rapido, 400 A, AC 690 V, size 2, 61 x 77 x 135 mm, aR, IEC, UL, indicatore tipo K, centri 115 mm
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M5758
|
| EAN |
5704057030823
|
| UPC |
051712262415
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
77 mm
|
| Altezza prodotto |
135 mm
|
| Larghezza prodotto |
61 mm
|
| Peso prodotto |
274 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
400 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
74000 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
11000
|
| Tensione nominale |
700 V (UL), 690 V (IEC)
|
| Perdite di potenza (W) |
65 W
|
| Applicazione |
Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dotato di: |
Indicatore per micro Tipo K
|
| Dimensione fusibile |
2
|
| Tipo di fusibile |
Stile statunitense
Indicatore per micro FKE/115 Tipo K |