Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M5782

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 420 A, AC 690 V, DIN 2, 54 x 72 x 150 mm, aR, DIN, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura sotto tensione

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M5782
EAN
5027590459129
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
79 mm
Larghezza prodotto
158 mm
Peso prodotto
674 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
420 A
Classe
Caratteristica aR
Tensione nominale
690 V
Perdite di potenza (W)
43 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Industriale
Dimensione fusibile
Tipo di fusibile
DIN 43620
A lama

Esporta le caratteristiche del prodotto