Cartuccia fusibile, corsa rapida, 500 A, AC 1000 V, dimensioni 2, 59 x 77 x 75 mm, aR, IEC, UL, indicatore tipo K, estremità piatta, 16 UNC
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M5927
|
| EAN |
5027590461207
|
| UPC |
051712602150
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
74 mm
|
| Altezza prodotto |
59 mm
|
| Larghezza prodotto |
77 mm
|
| Peso prodotto |
736.25 g
|
| Conformità |
CE
Conforme a RoHS EAC |
| Certificazione/i |
IEC 60269-4
UL |
| Valore nominale intensità di corrente |
500 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Classificazione dell’interruzione |
125 kAIC
|
| Tensione nominale |
1000 V (IEC)
|
| Perdite di potenza (W) |
95 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dotato di: |
Indicatore per micro Tipo K
|
| Dimensione fusibile |
2
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore per micro GKN/Tipo K |