Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M5958

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 550 A, AC 1000 V, dimensioni 2, 59 x 77 x 75 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M5958
EAN
5027590461306
UPC
051712531511
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
124 mm
Peso prodotto
752.25 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4
UL

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
550 A
Tensione nominale
1000 V (IEC)
Classificazione dell’interruzione
125 kAIC
Classe
Classe aR
Apertura (I2T)
390000 a 1000 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore per Micro BKN/Tipo K
Dimensione fusibile

Esporta le caratteristiche del prodotto