Cartuccia fusibile, corsa rapida, 750 A, AC 1500 V, dimensioni 3, 74 x 96 x 112 mm, aR, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M6024
|
| EAN |
5996516017371
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
90 mm
|
| Altezza prodotto |
74 mm
|
| Larghezza prodotto |
160 mm
|
| Peso prodotto |
1.5 kg
|
| Certificazione/i |
IEC 60269-4
|
| Valore nominale intensità di corrente |
750 A
|
| Tensione nominale |
1500 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Classe |
Classe aR
|
| Applicazione |
protezione semiconduttori
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
|
| Dimensione fusibile |
3
|