Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M6059

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 550 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 90 x 109 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6059
EAN
5027590289818
UPC
051712262668
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
1384 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
550 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
135000 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
19500
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Perdite di potenza (W)
100 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
3
Tipo di fusibile
DIN 43653
Indicatore TN/80 tipo T per micro

Esporta le caratteristiche del prodotto