Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M6074

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 2400 A, AC 4000 V, 4 x dimensioni 3, aR, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6074
EAN
5027590280259
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
362 mm
Peso prodotto
4015 g
Conformità
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
2400 A
Tensione nominale
4000 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Classe
Classe aR

Product specifications

Applicazione
protezione semiconduttori
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Dimensione fusibile
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.