Cartuccia fusibile, corsa rapida, 600 A, AC 4000 V, dimensioni 3, 85 x 96 x 302 mm, aR, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M6076
|
| EAN |
5996516017562
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
76 mm
|
| Altezza prodotto |
90 mm
|
| Larghezza prodotto |
362 mm
|
| Peso prodotto |
4010 g
|
| Conformità |
EAC
|
| Certificazione/i |
IEC 60269-4
|
| Valore nominale intensità di corrente |
600 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Tensione nominale |
4000 V
|
| Applicazione |
protezione semiconduttori
|
| Dimensione fusibile |
3
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
|