Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M6077

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 600 A, AC 4000 V, dimensioni 3, 76 x 76 x 302 mm, aR, IEC

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6077
EAN
5996516017579
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
362 mm
Peso prodotto
4015 g
Conformità
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
600 A
Classe
Caratteristica aR
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Tensione nominale
4000 V

Caratteristiche prodotto

Applicazione
protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
3
Tipo di fusibile
Estremità piatta

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.