Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M6080

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 350 A, AC 690 V, DIN 3, 75 x 89 x 150 mm, gR, DIN, IEC, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6080
EAN
5996516017586
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
1475 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4
DIN 43620
Codice modello
FUSE 350A 690V DIN 3 GR

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
350 A
Classe
Classe gR
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Tensione nominale
690 V (IEC)
Perdite di potenza (W)
55 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo T
Dimensione fusibile
3
Tipo di fusibile
DIN 43620
Indicatore per micro T
A lama

Esporta le caratteristiche del prodotto