Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M6090

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 850 A, AC 4000 V, 2 x dimensioni 3, 74 x 171 x 289 mm, aR, IEC, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6090
EAN
5996516017654
Lunghezza/profondità del prodotto
289 mm
Altezza prodotto
74 mm
Larghezza prodotto
171 mm
Peso prodotto
8540 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4
DIN

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
850 A
Classe
Caratteristica aR
Tensione nominale
4000 V
Perdite di potenza (W)
400 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
23
Tipo di fusibile
Estremità piatta

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.