Cartuccia fusibile, corsa rapida, 130 A, AC 7200 V, dimensioni 00, 30 x 67 x 506 mm, aR, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M6094
|
| EAN |
5027590277068
|
| UPC |
051712272452
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
513 mm
|
| Altezza prodotto |
70 mm
|
| Larghezza prodotto |
70 mm
|
| Peso prodotto |
1893 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
|
| Valore nominale intensità di corrente |
130 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Tensione nominale |
7200 V
|
| Perdite di potenza (W) |
125 W
|
| Applicazione |
protezione semiconduttori
|
| Dimensione fusibile |
00
|
| Tipo di fusibile |
Terminali di collegamento a bullone
|