Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M6131

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 2000 A, AC 600 V, dimensioni 3, 74 x 92 x 90 mm, aR, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6131
EAN
5027590339131
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
967 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
2000 A
Tensione nominale
600 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Classe
Classe aR

Product specifications

Applicazione
protezione semiconduttori
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Dimensione fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto