Cartuccia fusibile, corsa rapida, 630 A, AC 690 V, dimensioni 3, 74 x 92 x 141 mm, aR, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M6280
|
| EAN |
5996516018828
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
90 mm
|
| Altezza prodotto |
74 mm
|
| Larghezza prodotto |
160 mm
|
| Peso prodotto |
0.001 g
|
| Conformità |
CE
Conforme a RoHS EAC |
| Certificazione/i |
IEC
|
| Valore nominale intensità di corrente |
630 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Tensione nominale |
690 V
|
| Perdite di potenza (W) |
105 W
|
| Applicazione |
protezione semiconduttori
|
| Dimensione fusibile |
3
|