Reimposta
Reimposta
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 550 A, AC 690 V, dimensioni 3, 76 x 92 x 126 mm, aR, IEC, indicatore tipo T
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M6309
|
| UPC |
051712263740
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
90 mm
|
| Altezza prodotto |
74 mm
|
| Larghezza prodotto |
160 mm
|
| Peso prodotto |
1525 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
550 A
|
| Classe |
Classe aR
|
| Apertura (I2T) |
135000 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
19500
|
| Tensione nominale |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Perdite di potenza (W) |
100 W
|
| Applicazione |
Bus comune DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento in bassa tensione
|
| Dotato di: |
Indicatore per micro Tipo T
|
| Dimensione fusibile |
3
|
| Tipo di fusibile |
Stile francese
Indicatore E/Tipo per micro |