Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M6412

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 800 A, AC 690 V, dimensione 3, aR, IEC, UL, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6412
EAN
5027590462020
UPC
051712264105
Lunghezza/profondità del prodotto
53 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
76 mm
Peso prodotto
825 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
800 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
465000 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
69500
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Perdite di potenza (W)
115 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
3
Tipo di fusibile
Estremità piatta
B/Indicatore visivo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
Contattaci per segnalare un problema
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.