Cartuccia fusibile, extra-rapido, 900 A, AC 1250 V, 2 x dimensioni 3, 74 x 177 x 95 mm, aR, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M6426
|
| EAN |
5704057034326
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
85 mm
|
| Altezza prodotto |
74 mm
|
| Larghezza prodotto |
177 mm
|
| Peso prodotto |
0.001 g
|
| Certificazione/i |
IEC
|
| Valore nominale intensità di corrente |
900 A
|
| Classe |
Classe gBat
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Tensione nominale |
1250 V
|
| Perdite di potenza (W) |
200 W
|
| Applicazione |
Protezione semiconduttori
|
| Dimensione fusibile |
23
|
| Tipo di fusibile |
Indicatore per Micro BKN/75 Tipo K
|