Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M6427

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 1100 A, AC 1250 V, 2 x dimensioni 3, 74 x 177 x 95 mm, aR, IEC, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6427
EAN
5027590416061
Lunghezza/profondità del prodotto
177 mm
Altezza prodotto
85.4 mm
Larghezza prodotto
74 mm
Peso prodotto
2.8 g
Certificazione/i
IEC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
1100 A
Classe
Classe gBat
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Tensione nominale
1250 V
Perdite di potenza (W)
220 W

Caratteristiche prodotto

Dimensione fusibile
23
Tipo di fusibile
Indicatore per Micro BKN/75 Tipo K

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.