Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M6444

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 1250 A, AC 1250 V, 2 x dimensioni 3, 74 x 177 x 95 mm, aR, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6444
EAN
5996516005484
Lunghezza/profondità del prodotto
177 mm
Altezza prodotto
85.4 mm
Larghezza prodotto
74 mm
Peso prodotto
0.001 g
Certificazione/i
IEC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
1250 A
Classe
Classe gBat
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Tensione nominale
1250 V
Perdite di potenza (W)
230 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
23
Tipo di fusibile
Indicatore per Micro BKN/75 Tipo K

Esporta le caratteristiche del prodotto