Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M6455

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 1400 A, AC 690 V, 2x DIN 3, aR, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6455
EAN
5027590462273
Lunghezza/profondità del prodotto
53 mm
Altezza prodotto
177 mm
Larghezza prodotto
74 mm
Peso prodotto
263.5 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
1400 A
Classe
Caratteristica aR
Tensione nominale
690 V

Caratteristiche prodotto

Applicazione
protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
23
Tipo di fusibile
Estremità piatta

Esporta le caratteristiche del prodotto