Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M6466
Codice del modello: FUSE 1250A 690V 3BKN/50 AR UC

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1250 A, AC 690 V, dimensione 3, aR, IEC, UL, indicatore tipo K

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6466
EAN
5027590462648
UPC
051712816717
Lunghezza/profondità del prodotto
53 mm
Altezza prodotto
92 mm
Larghezza prodotto
76 mm
Peso prodotto
846 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 1250A 690V 3BKN/50 AR UC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
1250 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
1950000 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
290000
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Perdite di potenza (W)
140 W

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzaori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo K
Dimensione fusibile
3
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore per Micro BKN/Tipo K

Esporta le caratteristiche del prodotto