Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M6494

Serie Eaton Bussmann fusibile a corpo quadrato extra-rapido, -BKN/90, bus DC, convertitori DC, 630 A, aR, AC/DC, 3, 495000 at 1000 V, 665000 at 1250 V, 115 Watt, 83500, 100 kAIC, Flush, 1250 V (IEC), 1300 V (UL)

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6494
EAN
5704057034791
UPC
051712264242
Lunghezza/profondità del prodotto
91 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
76 mm
Peso prodotto
1395 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
630 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
495000 a 1000 V, 665000 a 1250 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Pre arc (I2T)
83500
Tensione nominale
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Perdite di potenza (W)
115 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo K
Dimensione fusibile
3
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore per Micro BKN/90 Tipo K

Esporta le caratteristiche del prodotto