Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M6508

Fusibile serie Eaton Bussmann extra-rapido con corpo quadrato, 500 A, 690 V (IEC), 700 V (UL), 52,4 Millimetri, Dimensione 3, Indicatore frontale di stato del fusibile

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6508
EAN
5027590462792
UPC
051712264327
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
359 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
500 A
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
95000 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
Estremità piatta
G/Indicatore visivo
Dimensione fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto