Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1800 A, AC 690 V, dimensioni 3, 76 x 92 x 65 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M6520
|
| EAN |
5704057035101
|
| UPC |
051712264402
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
92 mm
|
| Altezza prodotto |
65 mm
|
| Larghezza prodotto |
76 mm
|
| Peso prodotto |
274 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Codice modello |
FUSE 1800A 600V 3GN/65 AR UR
|
| Valore nominale intensità di corrente |
1800 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
5250000 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
880000
|
| Tensione nominale |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Perdite di potenza (W) |
165 W
|
| Applicazione |
Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
3
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
G/Indicatore visivo |