Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M6528
FUSE 2000A 1000V 2//3BKN/75 AR

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 2000 A, AC 1000 V, 2 x dimensioni 3, 74 x 177 x 95 mm, aR, IEC, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6528
EAN
5027590333924
Lunghezza/profondità del prodotto
154 mm
Altezza prodotto
79 mm
Larghezza prodotto
196 mm
Peso prodotto
1264 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4
Codice modello
FUSE 2000A 1000V 2//3BKN/75 AR

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
2000 A
Classe
Caratteristica aR
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Tensione nominale
1000 V
Perdite di potenza (W)
270 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
23
Tipo di fusibile
Estremità piatta

Esporta le caratteristiche del prodotto