Cartuccia fusibile, corsa rapida, 3000 A, AC 200 V, dimensioni 3, 76 x 92 x 50 mm, aR, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M6537
|
| EAN |
5027590462907
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
170 mm
|
| Altezza prodotto |
76 mm
|
| Larghezza prodotto |
96 mm
|
| Peso prodotto |
0.7 kg
|
| Conformità |
CE
Conforme a RoHS EAC |
| Certificazione/i |
IEC 60269-4
|
| Valore nominale intensità di corrente |
3000 A
|
| Tensione nominale |
200 V
|
| Classe |
Classe aR
|
| Applicazione |
protezione semiconduttori
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
|
| Dimensione fusibile |
3
|