Scarica il documento () sui 20

170M6551

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 1000 A, AC 1250 V, 2 x dimensioni 3, 74 x 177 x 95 mm, aR, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6551
EAN
5996516045343
Lunghezza/profondità del prodotto
83 mm
Altezza prodotto
92 mm
Larghezza prodotto
76 mm
Peso prodotto
132.6 g
Certificazione/i
IEC 60269-4

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
1000 A
Tensione nominale
1250 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Classe
Caratteristica aR

Product specifications

Applicazione
protezione semiconduttori
Tipo di fusibile
Indicatore per Micro BKN/75 Tipo K
Dimensione fusibile
23

Esporta le caratteristiche del prodotto