Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

170M6592

Fuse-link, high speed, 500 A, AC 1250 V, size 3, 76 x 92 x 76 mm, aR, IEC, UL, type K indicator, flush end, 13 UNC

Specifiche generali

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6592
EAN
5704057035514
UPC
051712264716
Product Length/Depth
76 mm
Product Height
92 mm
Product Width
76 mm
Product Weight
117.9 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC
UL

Dati elettrici

Amperage Rating
500 A
Class
Class aR
Interrupt rating
100 kAIC
Voltage rating
1250 V
Watt losses
105 W

Caratteristiche prodotto

Application
semiconductor protection
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
3
Fuse type
GKN/75 Type K indicator for micro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.