Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M6613

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 900 A, AC 690 V, dimensioni 3, 76 x 92 x 135 mm, aR, IEC, UL

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6613
EAN
5996516020074
UPC
051712814522
Lunghezza/profondità del prodotto
170 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
96 mm
Peso prodotto
1216 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
900 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
670000 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
100000
Tensione nominale
690 V
Perdite di potenza (W)
120 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
3
Tipo di fusibile
Stile statunitense
FU/Senza indicatore
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto