Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M6626

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 800 A, AC 2000 V, dimensioni 3, 74 x 90 x 155 mm, aR, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6626
EAN
5996516020159
UPC
051712423663
Lunghezza/profondità del prodotto
155 mm
Altezza prodotto
74 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
1959 g
Certificazione/i
IEC 60269-4

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
800 A
Tensione nominale
2000 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Classe
Classe aR

Product specifications

Applicazione
protezione semiconduttori
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Dimensione fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.