Cartuccia fusibile, corsa rapida, 630 A, AC 2000 V, dimensioni 3, 74 x 96 x 143 mm, aR, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M6637
|
| EAN |
5996516020203
|
| UPC |
051712309721
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
168 mm
|
| Altezza prodotto |
76 mm
|
| Larghezza prodotto |
95 mm
|
| Peso prodotto |
2.12 g
|
| Certificazione/i |
IEC 60269-4
|
| Valore nominale intensità di corrente |
630 A
|
| Tensione nominale |
2000 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Classe |
Classe aR
|
| Applicazione |
protezione semiconduttori
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
|
| Dimensione fusibile |
3
|