Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M6660

Cartuccia fusibile, extra rapido, 630 A, AC 690 V, dimensioni 3, 76 x 92 x 135 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6660
EAN
5704057035989
UPC
051712264990
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
1022 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4
Codice modello
FUSE 630A 690V 3FKE/90 AR UC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
630 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
210000 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
31000
Tensione nominale
690 V
Perdite di potenza (W)
105 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo K
Dimensione fusibile
3
Tipo di fusibile
Stile statunitense
Indicatore per micro FKE/Tipo K

Esporta le caratteristiche del prodotto