Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M6698

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 1000 A, AC 1100 V, dimensioni 3, 76 x 92 x 159 mm, aR, IEC, UL

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6698
EAN
5027590333962
UPC
051712265201
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
1.527 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
CSA Certified
Classificazione IEC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
1000 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
2150000 a 1000 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Pre arc (I2T)
450000
Tensione nominale
1100 V
Perdite di potenza (W)
135 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
3
Tipo di fusibile
Stile statunitense
FU/115 senza indicatore
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto