Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1400 A, AC 1000 V, dimensioni 3, 76 x 92 x 159 mm, aR, IEC, UL
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M6701
|
| EAN |
5027590333986
|
| UPC |
051712265225
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
168 mm
|
| Altezza prodotto |
76 mm
|
| Larghezza prodotto |
95 mm
|
| Peso prodotto |
1527 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized CSA Certified |
| Valore nominale intensità di corrente |
1400 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
6000000 a 1000 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
1250000
|
| Tensione nominale |
1000 V
|
| Perdite di potenza (W) |
150 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
3
|
| Tipo di fusibile |
Stile statunitense
FU/115 senza indicatore Terminali di collegamento a bullone |