Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M6711

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 700 A, AC 690 V, dimensioni 3, 67 x 92 x 155 mm, aR, IEC, UL

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6711
EAN
5996516020456
UPC
051712793063
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
1209 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
700 A
Tensione nominale
690 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Classe aR
Apertura (I2T)
300000 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Protezione semiconduttori
Tipo di fusibile
Stile statunitense
FU/115 senza indicatore
Terminali di collegamento a bullone
Dimensione fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto