Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M6727

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 900 A, AC 1500 V, dimensioni 3, 76 x 92 x 125 mm, aR, IEC, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6727
EAN
5996516020555
UPC
051712683555
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
134.1 g
Certificazione/i
IEC 60269-4

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
900 A
Classe
Caratteristica aR
Tensione nominale
1500 V
Perdite di potenza (W)
130 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
protezione semiconduttori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.