Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M6742

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 500 A, AC 1250 V, dimensioni 3, 76 x 92 x 159 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6742
EAN
5704057036542
UPC
051712265393
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
1344 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
CSA Certified
Classificazione IEC
UL Recognized

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
500 A
Tensione nominale
1250 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
235000 a 1000 V, 310000 a 1250 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
Stile statunitense
Indicatore per micro FKE/115 Tipo K
Dimensione fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto