Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M6828

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 2500 A, AC 1100 V, 2 x dimensioni 3, 74 x 52 x 167 mm, aR, IEC, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6828
EAN
5027590463294
Lunghezza/profondità del prodotto
167 mm
Altezza prodotto
82 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
1982 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
2500 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
16000000 a 1250 V
Classificazione dell’interruzione
125 kAIC
Pre arc (I2T)
3200000
Tensione nominale
1100 V
Perdite di potenza (W)
290 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
23
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore tipo K BKN/80

Esporta le caratteristiche del prodotto