Cartuccia fusibile, corsa rapida, 2200 A, AC 550 V, dimensioni 3, 91 x 76 x 70 mm, aR, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M6871
|
| EAN |
5027590463379
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
90 mm
|
| Altezza prodotto |
74 mm
|
| Larghezza prodotto |
160 mm
|
| Peso prodotto |
1.1 kg
|
| Conformità |
CE
Conforme a RoHS EAC |
| Certificazione/i |
IEC 60269-4
|
| Valore nominale intensità di corrente |
2200 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Tensione nominale |
550 V
|
| Perdite di potenza (W) |
205 W
|
| Applicazione |
Protezione di raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
3
|