Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M6880

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 1250 A, AC 660 V, 2 x dimensioni 3, 74 x 167 x 52 mm, aR, IEC, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6880
EAN
5027590317399
UPC
051712265805
Lunghezza/profondità del prodotto
160 mm
Altezza prodotto
74 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
2.1 kg
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
1250 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
1050000 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Pre arc (I2T)
155000
Tensione nominale
660 V
Perdite di potenza (W)
190 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
23
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore tipo K BKN/55

Esporta le caratteristiche del prodotto